Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2063 € - 0,3774 € 3000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,3522 € - 0,5739 € 54 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
5.5 mm
11.0 mm
0,9074 € - 1,1327 € 295 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
11.0 mm
0,8742 € - 1,0945 € 1400 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
6.0 mm
1,9717 € - 2,1777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
35.0 mm
1,6796 € - 1,8662 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
12.0 mm
1,0579 € - 1,3228 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
2,0305 € - 2,266 € 285 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
6,9158 € - 6,9158 € 204 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
70.0 mm
2,5897 € - 2,8987 € 899 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
60.0 mm
1,1653 € - 1,4581 € 807 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
1,0579 € - 1,3228 € 2498 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
4,0906 € - 4,0906 € 506 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
30.0 mm
0,376 € - 0,6103 € 18407 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
2,0894 € - 2,0894 € 300 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
50.0 mm
1,5891 € - 1,7657 € 1294 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
1,7363 € - 1,9275 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
35.0 mm
2,6044 € - 2,6044 € 708 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
50.0 mm
1,648 € - 1,8393 € 2555 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
10.0 mm
10200605 2,8104 € - 3,1194 € 274 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 11.0 mm

10226001

Hinta-alue
0,5739 € - 0,3522 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Hinta-alue
1,1327 € - 0,9074 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Hinta-alue
1,0945 € - 0,8742 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Hinta-alue
2,1777 € - 1,9717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045

Hinta-alue
1,8662 € - 1,6796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10200100

Hinta-alue
1,3228 € - 1,0579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Hinta-alue
2,266 € - 2,0305 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Hinta-alue
6,9158 € - 6,9158 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Hinta-alue
2,8987 € - 2,5897 €

Varastotasot
899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10200209

Hinta-alue
1,4581 € - 1,1653 €

Varastotasot
807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Hinta-alue
1,3228 € - 1,0579 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Hinta-alue
4,0906 € - 4,0906 €

Varastotasot
506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Hinta-alue
0,6103 € - 0,376 €

Varastotasot
18407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Hinta-alue
2,0894 € - 2,0894 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Hinta-alue
1,7657 € - 1,5891 €

Varastotasot
1294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Hinta-alue
1,9275 € - 1,7363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Hinta-alue
2,6044 € - 2,6044 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Hinta-alue
1,8393 € - 1,648 €

Varastotasot
2555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Hinta-alue
3,1194 € - 2,8104 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs