Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8328 € - 1,0417 € | 913 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,432 € - 3,432 € | 1100 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3696 € - 3,3696 € | 900 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2963 € - 1,6185 € | 648 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2366 € - 2,4867 € | 879 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,9281 € - 2,9281 € | 2941 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,0311 € - 3,0311 € | 500 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3549 € - 3,7227 € | 699 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2792 € - 0,5094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0569 € - 1,4714 € | 54 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5609 € - 3,5609 € | 1110 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,3554 € - 4,8557 € | 1022 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,4131 € - 2,6927 € | 851 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1336 € - 2,3837 € | 1729 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2419 € - 1,545 € | 236 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9275 € - 2,1483 € | 2476 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,1344 € - 1,4184 € | 535 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6485 € - 2,357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,326 € - 4,7822 € | 700 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6595 € - 1,037 € | 2310 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa