Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6918 € - 1,357 € | 308 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3415 € - 2,9469 € | 1257 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8529 € - 3,5423 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1451 € - 2,0207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,2999 € - 6,5806 € | 153 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8854 € - 1,5576 € | 1138 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,4967 € | 24800 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7636 € - 0,7636 € | 10 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3605 € - 0,4487 € | 1404 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,5164 € | 396 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2021 € - 1,5008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4238 € - 0,529 € | 742 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5153 € - 0,6445 € | 1100 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5444 € - 0,6798 € | 7045 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,233 € - 1,233 € | 5773 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8559 € - 1,0707 € | 739 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5665 € - 0,7077 € | 1500 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4869 € | 4590 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 0,9402 € | 4686 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7062 € - 0,8828 € | 98 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa