Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | D | d2 | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0629 € - 0,0787 € | 2000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0916 € - 0,1144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0527 € - 0,1687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 0,0629 € - 0,0787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0801 € - 0,10 € | 2000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,5585 € - 1,495 € | 292 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
Tab
|
||
| 0,1061 € - 0,2693 € | 53690 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,0857 € - 0,1071 € | 100 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,068 € - 0,2814 € | 336300 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 0,0361 € - 0,0822 € | 25142 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1144 € - 0,1437 € | 2880 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,1944 € - 0,4945 € | 14318 Varastossa |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 0,0629 € - 0,0787 € | 250 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE
|
0.559 in
14.2 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0342 € - 0,0871 € | 4500 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,125 € - 0,3248 € | 8400 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,36 € - 0,9171 € | 855 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
Tab
|
||
| 0,0801 € - 0,10 € | 4295 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,056 € - 0,1696 € | 10500 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0488 € - 0,1242 € | 116 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa