Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,056 € - 0,1696 € 11339 Varastossa
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE
17.8 mm
1
0,36 € - 0,9171 € 855 Varastossa
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE
55.0 mm
1
0,0629 € - 0,0787 € 1019 Varastossa
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
2
0,1944 € - 0,4945 € 14318 Varastossa
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,0978 € - 0,2489 € 9900 Varastossa
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
0,0957 € - 0,2432 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,121 € - 0,3076 € 4000 Varastossa
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE
24.7 mm
1
0,3628 € - 0,6152 € 1397 Varastossa
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE
48.2 mm
1
0,0899 € - 0,2285 € 68897 Varastossa
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
0,1711 € - 0,437 € 22222 Varastossa
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
0,0488 € - 0,1242 € 116 Varastossa
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE
11.7 mm
1
0,0527 € - 0,1687 € 10070 Varastossa
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE
16.4 mm
1
0,1026 € - 0,2622 € 14801 Varastossa
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
1
0,125 € - 0,3248 € 6300 Varastossa
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,0434 € - 0,1106 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE
10.9 mm
1
0,2327 € - 0,6469 € 21145 Varastossa
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,0801 € - 0,10 € 100 Varastossa
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
2
0,1258 € - 0,156 € 1098 Varastossa
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
2
0,5585 € - 1,495 € 240 Varastossa
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE
67.4 mm
1
0,1061 € - 0,2693 € 38795 Varastossa
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
  • / 4
Keskusvedintulppa 24.5 mm 17.8 mm LDPE Punainen

10073162

Hinta-alue
0,1696 € - 0,056 €

Varastotasot
11339 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    13/16";1/2"
Keskusvedintulppa 26.0 mm 55.0 mm LDPE Punainen

10073209

Hinta-alue
0,9171 € - 0,36 €

Varastotasot
855 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 11.5 mm 14.5 mm LDPE Keltainen

10287484

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 25.4 mm 34.1 mm LDPE Oranssi

10153024

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1944 €

Varastotasot
14318 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 20.6 mm 12.7 mm LDPE Oranssi

10152911

Hinta-alue
0,2489 € - 0,0978 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 14.3 mm 11.4 mm LDPE Oranssi

10152904

Hinta-alue
0,2432 € - 0,0957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 30.0 mm 24.7 mm LDPE Punainen

10073186

Hinta-alue
0,3076 € - 0,121 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M28;M30;1 1/8"
Keskusvedintulppa 26.4 mm 48.2 mm LDPE Punainen

10073193

Hinta-alue
0,6152 € - 0,3628 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 19.8 mm 15.5 mm LDPE Oranssi

10152935

Hinta-alue
0,2285 € - 0,0899 €

Varastotasot
68897 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 25.4 mm 32.8 mm LDPE Oranssi

10153000

Hinta-alue
0,437 € - 0,1711 €

Varastotasot
22222 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 22.0 mm 11.7 mm LDPE Punainen

10073131

Hinta-alue
0,1242 € - 0,0488 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 23.5 mm 16.4 mm LDPE Punainen

10073155

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0527 €

Varastotasot
10070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 29.0 mm 22.5 mm LDPE Punainen

10070864

Hinta-alue
0,2622 € - 0,1026 €

Varastotasot
14801 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 19.1 mm 9.2 mm LDPE Oranssi

10153079

Hinta-alue
0,3248 € - 0,125 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 20.3 mm 10.9 mm LDPE Punainen

10073124

Hinta-alue
0,1106 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M12;1/2";1/4"
Keskusvedintulppa 28.6 mm 41.0 mm LDPE Oranssi

10153048

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2327 €

Varastotasot
21145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 11.5 mm 15.5 mm LDPE Keltainen

10287491

Hinta-alue
0,10 € - 0,0801 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 13.5 mm 29.5 mm LDPE Keltainen

10287576

Hinta-alue
0,156 € - 0,1258 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 26.0 mm 67.4 mm LDPE Punainen

10073223

Hinta-alue
1,495 € - 0,5585 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 21.3 mm 18.5 mm LDPE Oranssi

10152942

Hinta-alue
0,2693 € - 0,1061 €

Varastotasot
38795 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded