Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,0629 € - 0,0787 € 1019 Varastossa
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
2
0,121 € - 0,3076 € 4000 Varastossa
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE
24.7 mm
1
0,0857 € - 0,1071 € 1254 Varastossa
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE
18.0 mm
2
0,0957 € - 0,2432 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,3628 € - 0,6152 € 1397 Varastossa
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE
48.2 mm
1
0,1944 € - 0,4945 € 14318 Varastossa
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,0572 € - 0,0716 € 11970 Varastossa
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
2
0,0342 € - 0,0429 € 4655 Varastossa
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
2
0,0342 € - 0,0429 € 14079 Varastossa
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
2
0,0286 € - 0,0357 € 477 Varastossa
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
2
0,0572 € - 0,0716 € 14000 Varastossa
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
2
0,0286 € - 0,0357 € 41000 Varastossa
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
2
0,0286 € - 0,0357 € 6409 Varastossa
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
2
0,0572 € - 0,0716 € 45374 Varastossa
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
2
0,0831 € - 0,1293 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
47.5 mm
LDPE
44.5 mm
2
0,0941 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
2
0,0729 € - 0,1134 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
35.5 mm
LDPE
32.0 mm
2
0,0882 € - 0,1372 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
2
0,0814 € - 0,1267 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
2
0,0805 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
2
  • / 4
Keskusvedintulppa 11.5 mm 14.5 mm LDPE Keltainen

10287484

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 30.0 mm 24.7 mm LDPE Punainen

10073186

Hinta-alue
0,3076 € - 0,121 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M28;M30;1 1/8"
Keskusvedintulppa 11.5 mm 18.0 mm LDPE Keltainen

10287514

Hinta-alue
0,1071 € - 0,0857 €

Varastotasot
1254 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 14.3 mm 11.4 mm LDPE Oranssi

10152904

Hinta-alue
0,2432 € - 0,0957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 26.4 mm 48.2 mm LDPE Punainen

10073193

Hinta-alue
0,6152 € - 0,3628 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Tyyppi
    1
Keskusvedintulppa 25.4 mm 34.1 mm LDPE Oranssi

10153024

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1944 €

Varastotasot
14318 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 11.0 mm 11.5 mm LDPE Keltainen

10287446

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
11970 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.0 mm 8.0 mm LDPE Keltainen

10287415

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0342 €

Varastotasot
4655 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.0 mm 9.5 mm LDPE Keltainen

10287422

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0342 €

Varastotasot
14079 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.0 mm 7.0 mm LDPE Keltainen

10287408

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
477 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.0 mm 10.5 mm LDPE Keltainen

10287439

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.0 mm 6.0 mm LDPE Keltainen

10287392

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.0 mm 5.0 mm LDPE Keltainen

10287385

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
6409 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 11.5 mm 12.5 mm LDPE Keltainen

10287453

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
45374 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tyyppi
    2
Keskusvedintulppa 44.5 mm LDPE Keltainen

20572808

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 51.5 mm LDPE Keltainen

20572822

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 32.0 mm LDPE Keltainen

20572754

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 48.5 mm LDPE Keltainen

20572815

Hinta-alue
0,1372 € - 0,0882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 42.5 mm LDPE Keltainen

20572792

Hinta-alue
0,1267 € - 0,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 40.0 mm LDPE Keltainen

20572785

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000