Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | D | d2 | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0729 € - 0,1134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,0831 € - 0,1293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa