Valikko Haku

Turvakiinnikkeet – KLM

Kysy toimitusaikaa

Nämä turvakiinnikkeet (KLM) ovat Clevis-kiinnitysklipsejä, jotka on suunniteltu estämään äkillinen yhdyshaaran tapin irtoaminen ja takaamaan kaikkien liitäntöjen turvallisuus ja eheys.

Sen mekanismi takaa, että kiinnike pysyy tiukasti kiinni suuressakin tärinässä tai rasituksessa. Kiinnike on valmistettu kestämään peukalointia tai luvatonta irtoamista, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan turvallisuutta ja varmuutta.

Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman ylimääräisiä työkaluja. Se on pitkäkestoinen ja kestää äärimmäisiä ympäristöolosuhteita. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten teollisuuskoneissa ja -laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Suunniteltu estämään äkillinen yhdyshaaran tapin irtoaminen.
  • Kiinnike pysyy tiukasti kiinni suuressakin tärinässä tai rasituksessa.
  • Käytetään teollisuuskoneissa ja -laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3445, SRR3444

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h11 Materiaali l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Osta
0,1128 € - 0,1435 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
Teräs
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
0,6253 € - 1,0353 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0-25.0
Teräs
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
0,082 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
Teräs
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,082 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
Teräs
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,533 € - 0,7585 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0-18.0
Teräs
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
0,0615 € - 0,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Teräs
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,1128 € - 0,1435 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Teräs
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,082 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
Teräs
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,164 € - 0,2153 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
Teräs
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Turvakiinnitin 10.0 16.3 15.5 Teräs

20212551

Hinta-alue
0,1435 € - 0,1128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Turvakiinnitin 20.0-25.0 34.0 34.0 Teräs

20212599

Hinta-alue
1,0353 € - 0,6253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Turvakiinnitin 5.0 8.4 7.5 Teräs

20212520

Hinta-alue
0,1128 € - 0,082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 8.0 11.9 11.5 Teräs

20212544

Hinta-alue
0,1128 € - 0,082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Turvakiinnitin 16.0-18.0 24.0 22.7 Teräs

20212582

Hinta-alue
0,7585 € - 0,533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Turvakiinnitin 6.0 11.25 10.6 Teräs

20212537

Hinta-alue
0,082 € - 0,0615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 12.0 18.0 16.8 Teräs

20212568

Hinta-alue
0,1435 € - 0,1128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Turvakiinnitin 4.0 7.2 6.6 Teräs

20212513

Hinta-alue
0,1128 € - 0,082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Turvakiinnitin 14.0 20.0 19.2 Teräs

20212575

Hinta-alue
0,2153 € - 0,164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25