Nämä turvakiinnikkeet (SLM) on tarkoitettu estämään niveleen asetetun tapin irrotus. Se takaa liitännän turvallisuuden ja eheyden välttäen tahattoman irtoamisen tai höllentymisen.
Sen mekanismi takaa, että kiinnike pysyy turvallisesti kiinnitettyinä myös silloin, kun siihen kohdistuu runsaasti tärinää tai rasitusta. Kiinnike on suunniteltu kestämään peukalointia tai luvatonta irtoamista, mikä tekee siitä täydellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan turvallisuutta ja varmuutta.
Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, ja se on yhteensopiva lukkotappien kanssa. Kokoonpanon "värinä" poistetaan kiinnikkeiden koveralla taustalla, joka pitää lukkotapin jännitettynä, minkä lisäksi turvareuna estää vahingossa tapahtuvan irrottamisen. Käytetään ensisijaisesti autoteollisuuden, lääketeollisuuden ja sähkön käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3440
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2665 € - 0,3485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
||
| 0,1743 € - 0,2358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
||
| 0,3793 € - 0,5023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
||
| 0,1025 € - 0,1333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
||
| 0,287 € - 0,3793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
||
| 0,2768 € - 0,369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
||
| 0,1025 € - 0,1333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
||
| 0,246 € - 0,328 € | 2 Varastossa |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa