Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Materiaali: Teräs, PP, HIPS Väri: Oranssi, Keltainen, Punainen, Vihreä, Väritön, Valkoinen, Sininen Sarjanumero: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | D | Materiaali | A | B | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0252 € - 0,0252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0308 € - 0,0308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,5992 € - 0,5992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,3999 € - 0,3999 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 1,5015 € - 1,5015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Matkatavaralukko
|
||
| 0,0143 € - 0,0143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0297 € - 0,0297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0252 € - 0,0252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,5992 € - 0,5992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Teräs
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
SphereLock
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Teräs
|
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa