Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,1069 € - 0,1957 € 10055 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,0978 € - 0,1358 € 8890 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2642 € - 0,4833 € 8300 Varastossa
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1684 € - 0,3053 € 269 Varastossa
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 4122 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2012 € - 0,3696 € 3200 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0759 € - 0,1204 € 26735 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1451 € - 0,2656 € 65660 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 1813 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1069 € - 0,1957 € 16864 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1187 € - 0,2163 € 698 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0914 € - 0,1451 € 985 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1187 € - 0,2163 € 6719 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0759 € - 0,1204 € 27181 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,0978 € - 0,1358 € 1075 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1998 € - 0,3641 € 10894 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 19246 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1187 € - 0,2163 € 38199 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0978 € - 0,1358 € 3921 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1178 € - 0,1629 € 1340 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • / 3
Turvasuojahatut M10 10.3 mm 38.0 mm PP Valkoinen

10057438

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
10055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Valkoinen

10057315

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
8890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Musta

10117491

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2642 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Turvasuojahatut 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Musta

10117484

Hinta-alue
0,3053 € - 0,1684 €

Varastotasot
269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Valkoinen

10057131

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
4122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Valkoinen

10057490

Hinta-alue
0,3696 € - 0,2012 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Musta

10057209

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
26735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057360

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
65660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Punainen

10057278

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
1813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057421

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
16864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut;M6;PP;Vihreä

10057117

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Musta

10057568

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
6719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vihreä

10057179

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
27181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Keltainen

10057346

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
1075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057483

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
10894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Vihreä

10057230

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
19246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Vihreä

10057537

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
38199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Punainen

10057339

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
3921 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Sininen

10057247

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
1340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Jalusta
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm