Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRFMB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tuulettimen maksimipaksuus | Reiän läpimitta | Kannan läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4041 € - 0,4308 € | 36332 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,3886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3578 € - 0,3816 € | 9626 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | 46610 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1501 € | 25009 Varastossa |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1282 € | 93001 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,1655 € | 5868 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4238 € - 0,4546 € | 83026 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,3971 € | 172603 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1,7681 € - 1,7681 € | 970 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,8111 € - 0,8111 € | 999 Varastossa |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa