Valikko Haku

Tuulettimen suodatinsarjat

Varastossa

Tuuletinsuodatinsarjoissa on sormisuoja, suodattimen kansi, verkkosuodatin ja huopasuodatin. Ne tarjoavat IP30-suojauksen.

Sarjanumero: SRRCP

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tuulettimen koko Osta
10316900 7,9368 € - 7,9368 € 1198 Varastossa
92.0 mm
10316870 5,791 € - 5,791 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
4,3811 € - 15,8706 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
4,7234 € - 13,6855 € 95 Varastossa
60.0 mm
4,1363 € - 4,1363 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
7,2679 € - 7,2679 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
11,3635 € - 25,3009 € Kysy toimitusaikaa täältä
151.9 mm
9,1468 € - 9,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
4,7918 € - 5,9966 € 395 Varastossa
122.0 mm
3,3269 € - 5,4079 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
4,0936 € - 14,8068 € 42 Varastossa
80.0 mm
Tuuletinsuodatinsarja 92.0 mm 92.0 mm PA;SS;PES

10316900

Hinta-alue
7,9368 € - 7,9368 €

Varastotasot
1198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Suodatinmateriaali
    Polyesteri
  • Sormisuojan materiaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 60.0 mm 60.0 mm PA;SS;PES

10316870

Hinta-alue
5,791 € - 5,791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Suodatinmateriaali
    Polyesteri
  • Sormisuojan materiaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 92.0 mm 92.0 mm ABS;PU-vaahto

10336069

Hinta-alue
15,8706 € - 4,3811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    ABS
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Sormisuojan materiaali
    ABS
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 60.0 mm 60.0 mm ABS;PU-vaahto

10336045

Hinta-alue
13,6855 € - 4,7234 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    ABS
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Sormisuojan materiaali
    ABS
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 40.0 mm 40.0 mm PA;SS;PES

10316856

Hinta-alue
4,1363 € - 4,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Suodatinmateriaali
    Polyesteri
  • Sormisuojan materiaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 80.0 mm 80.0 mm PA;SS;PES

10316887

Hinta-alue
7,2679 € - 7,2679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Suodatinmateriaali
    Polyesteri
  • Sormisuojan materiaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 151.9 mm 151.9 mm ABS;PU-vaahto

10336076

Hinta-alue
25,3009 € - 11,3635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    ABS
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Sormisuojan materiaali
    ABS
  • Muoto
    Pyöreä
Tuuletinsuodatinsarja 120.0 mm 120.0 mm PA;SS;PES

10316917

Hinta-alue
9,1468 € - 9,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Suodatinmateriaali
    Polyesteri
  • Sormisuojan materiaali
    25% Glass Filled Nylon 6.6
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 122.0 mm 122.0 mm ABS;PU-vaahto

10417881

Hinta-alue
5,9966 € - 4,7918 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    ABS
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Sormisuojan materiaali
    ABS
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 40.0 mm 40.0 mm ABS;PU-vaahto

10336038

Hinta-alue
5,4079 € - 3,3269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    ABS
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Sormisuojan materiaali
    ABS
  • Muoto
    Neliö
Tuuletinsuodatinsarja 80.0 mm 80.0 mm ABS;PU-vaahto

10336052

Hinta-alue
14,8068 € - 4,0936 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kansimateriaali
    ABS
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Sormisuojan materiaali
    ABS
  • Muoto
    Neliö