Valikko Haku

Tuulettimen tuet

Varastossa

Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.

Sarjanumero: SRRCOFM

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Tuulettimen koko Asennustapa Osta
3,3602 € - 3,3602 € 820 Varastossa
ABS
92.0 mm
Push-In
1,2784 € - 1,4033 € 6 Varastossa
Teräs
92.0 mm
Ruuvi
1,0328 € - 1,6559 € 8228 Varastossa
Teräs
60.0 mm
Ruuvi
8,7848 € - 11,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
162.0 mm
Ruuvi
1,4033 € - 1,5449 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
120.0 mm
Ruuvi
8,1112 € - 8,1112 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
105.4 mm
Ruuvi
3,235 € - 3,235 € 20 Varastossa
0,9275 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
40.0 mm
Ruuvi
1,5436 € - 2,4979 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
92.0 mm
Ruuvi
10,0057 € - 28,9689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
153.5 mm
Ruuvi
2,6499 € - 2,9016 € 7605 Varastossa
0,1356 € - 0,1977 € 44780 Varastossa
Kumi
4.5 mm
Push In
2,4878 € - 2,7642 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
3,1591 € - 3,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Ruuvi
2,4878 € - 2,7642 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,3066 € - 2,5629 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,4128 € - 2,6809 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,3033 € - 2,5592 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
20065737 2,4128 € - 2,6809 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,1621 € - 2,4023 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
  • / 3
Tuulettimen suojus Sisään painettava 92.0 mm ABS Musta

10313022

Hinta-alue
3,3602 € - 3,3602 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Push-In
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 92.0 mm Teräs

10316849

Hinta-alue
1,4033 € - 1,2784 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.5 mm
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 60.0 mm Teräs

10316825

Hinta-alue
1,6559 € - 1,0328 €

Varastotasot
8228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.0 mm
  • Tuulettimen koko
    60.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm Teräs Kromi

10635780

Hinta-alue
11,002 € - 8,7848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm Teräs

10316771

Hinta-alue
1,5449 € - 1,4033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.8 mm
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 105.4 mm Teräs

10636633

Hinta-alue
8,1112 € - 8,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    105.4 mm
  • Tuulettimen koko
    105.4 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317112

Hinta-alue
3,235 € - 3,235 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    120.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus Ruuvi 40.0 mm ABS Musta

10336021

Hinta-alue
1,5155 € - 0,9275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    32.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 92.0 mm ABS Musta

10642269

Hinta-alue
2,4979 € - 1,5436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.6 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 153.5 mm Teräs Kromi

10336120

Hinta-alue
28,9689 € - 10,0057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    153.5 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317105

Hinta-alue
2,9016 € - 2,6499 €

Varastotasot
7605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    92.3 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Irrotettava elastomeerinen tuuletinkiinnitin Musta 83.5 mm

10340448

Hinta-alue
0,1977 € - 0,1356 €

Varastotasot
44780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Asennustapa
    Push In
  • Tuulettimen koko
    4.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Musta

20065690

Hinta-alue
2,7642 € - 2,4878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340042

Hinta-alue
3,1591 € - 3,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065751

Hinta-alue
2,7642 € - 2,4878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065720

Hinta-alue
2,5629 € - 2,3066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065744

Hinta-alue
2,6809 € - 2,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065713

Hinta-alue
2,5592 € - 2,3033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065737

Hinta-alue
2,6809 € - 2,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065775

Hinta-alue
2,4023 € - 2,1621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm