Valikko Haku

Työnnettävät piirilevytuet

Varastossa

Näissä korokkeissa on joustava kuusipuukiinnitys, joka kiinnitetään pyöreisiin, kierteisiin, lävistettyihin tai porattuihin reikiin. Niitä on tarjolla lukkiutuvina ja lukkiutumattomina versioina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1663 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1085 € - 0,1206 € 7000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1621 € - 0,1802 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1455 € - 0,1617 € 13000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1238 € - 0,1375 € 2120 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1814 € - 0,2016 € 17800 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1329 € - 0,1477 € 18000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,1974 € 5900 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1004 € - 0,1116 € 110000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1148 € - 0,1275 € 5710 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1506 € - 0,1673 € 1600 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1261 € - 0,1401 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1252 € - 0,1391 € 9719 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1671 € - 0,1912 € 41 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1026 € - 0,114 € 12000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1771 € - 0,1968 € 930 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1671 € - 0,1912 € 10000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0999 € - 0,111 € 217000 Varastossa
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
N/A 19.1 mm (L)

10000298

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000335

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1085 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 22.2 mm (L)

10000304

Hinta-alue
0,1802 € - 0,1621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000311

Hinta-alue
0,1617 € - 0,1455 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000472

Hinta-alue
0,1375 € - 0,1238 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000502

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1814 €

Varastotasot
17800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000649

Hinta-alue
0,1477 € - 0,1329 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000571

Hinta-alue
0,1974 € - 0,1777 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000328

Hinta-alue
0,1116 € - 0,1004 €

Varastotasot
110000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000342

Hinta-alue
0,1275 € - 0,1148 €

Varastotasot
5710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000618

Hinta-alue
0,1673 € - 0,1506 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 11.1 mm (L)

10000632

Hinta-alue
0,1401 € - 0,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000496

Hinta-alue
0,1391 € - 0,1252 €

Varastotasot
9719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 22.2 mm (L)

10000595

Hinta-alue
0,1912 € - 0,1671 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000489

Hinta-alue
0,114 € - 0,1026 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000625

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1771 €

Varastotasot
930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

10000588

Hinta-alue
0,1912 € - 0,1671 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000601

Hinta-alue
0,111 € - 0,0999 €

Varastotasot
217000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm