Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2133 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5781 € - 2,0127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,3762 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0993 € - 0,241 € | 16000 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0634 € - 0,1541 € | 4530 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0406 € - 0,1234 € | 500 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,6669 € - 1,4004 € | 29780 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1017 € | 2701 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,1078 € | 500 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0557 € - 0,1171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0444 € - 0,1078 € | 9550 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1242 € - 0,138 € | 39616 Varastossa |
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4735 € - 3,382 € | 5139 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3418 € | 6150 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 10073 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 12855 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,6669 € - 1,4004 € | 20140 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa