Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,3942 € - 1,3426 € 596 Varastossa
PE
Musta
0,3942 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Musta
0,2081 € - 0,2669 € 18344 Varastossa
PVC
Musta
6.5 mm
9.5 mm
0,564 € - 1,9637 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Musta
0,8228 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Musta
12.0 mm
16.0 mm
0,1021 € - 0,1506 € 237384 Varastossa
Kumi
Musta
2.3 mm
12.0 mm
0,1971 € - 0,2409 € 27900 Varastossa
Kumi
Musta
4.2 mm
10.0 mm
0,1957 € - 0,2395 € 39044 Varastossa
Kumi
Musta
2.0 mm
10.0 mm
0,1957 € - 0,2395 € 8974 Varastossa
Kumi
Musta
2.3 mm
12.0 mm
0,1021 € - 0,1506 € 112556 Varastossa
Kumi
Musta
2.3 mm
12.0 mm
0,1725 € - 0,4168 € 2003 Varastossa
PVC
Läpinäkyvä
0,1506 € - 0,3363 € 51418 Varastossa
PA
Väritön
3.8 mm
9.2 mm
0,1684 € - 0,3737 € 26966 Varastossa
PA
Väritön
4.0 mm
25.4 mm
0,1232 € - 0,3363 € 44079 Varastossa
PVC
Musta
5.0 mm
15.8 mm
0,1014 € - 0,2257 € 34976 Varastossa
PA
Väritön
1.3 mm
8.7 mm
0,1421 € - 0,2398 € 6515 Varastossa
PA
Väritön
4.8 mm
12.7 mm
0,1237 € - 0,2754 € 5582 Varastossa
PA
Väritön
4.8 mm
19.1 mm
0,1944 € - 0,4341 € 2070 Varastossa
PA
Väritön
9.7 mm
31.8 mm
0,2094 € - 0,2697 € 5186 Varastossa
LDPE
Harmaa
7.0 mm
10.0 mm
0,1174 € - 0,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Väritön
7.5 mm
12.7 mm
  • / 7
Kannatinjalat Suorakulma 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm PE

10093054

Hinta-alue
1,3426 € - 0,3942 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Suorakulma 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm PE

10093122

Hinta-alue
1,38 € - 0,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Varsijalat 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2081 €

Varastotasot
18344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kytkettävä jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Kannatinjalat Suorakulma 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm PE

10092699

Hinta-alue
1,9637 € - 0,564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Musta

10338575

Hinta-alue
1,6155 € - 0,8228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Kumi Musta

10148945

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1021 €

Varastotasot
237384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Irrotettava puskuri
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Kumi Musta

10149751

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1971 €

Varastotasot
27900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Irrotettava puskuri
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Kumi Musta

10148952

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1957 €

Varastotasot
39044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Irrotettava puskuri
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Kumi Musta

10149362

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1957 €

Varastotasot
8974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Kumi Musta

10148938

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1021 €

Varastotasot
112556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Irrotettava puskuri
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Pinoamispehmuste 8.0 mm 8.0 mm Läpinäkyvä PVC

10159095

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1725 €

Varastotasot
2003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pysäytin 9.2 mm 3.8 mm PA Väritön

10149799

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1506 €

Varastotasot
51418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.2 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 25.4 mm 4.0 mm PA Väritön

10149904

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1684 €

Varastotasot
26966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Varsijalat 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1232 €

Varastotasot
44079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.8 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Nipistettävät laitejalat 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm PA Väritön

10149027

Hinta-alue
0,2257 € - 0,1014 €

Varastotasot
34976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    8.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 4.8 mm PA Väritön

10149850

Hinta-alue
0,2398 € - 0,1421 €

Varastotasot
6515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 19.1 mm 4.8 mm PA Väritön

10149898

Hinta-alue
0,2754 € - 0,1237 €

Varastotasot
5582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 31.8 mm 9.7 mm PA Väritön

10149935

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1944 €

Varastotasot
2070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    31.8 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Varsijalat 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm PA

10064931

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2094 €

Varastotasot
5186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kytkettävä jalka
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 7.5 mm PA Väritön

10149836

Hinta-alue
0,2613 € - 0,1174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä