Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1957 € - 0,2395 € | 8974 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1215 € - 0,2705 € | 9500 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
0,0867 € - 0,2104 € | 12855 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
0,0619 € - 0,1503 € | 4597 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0396 € - 0,1204 € | 993 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0379 € - 0,1052 € | 81920 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0969 € - 0,2351 € | 16104 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
0,0347 € - 0,1052 € | 13526 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0793 € - 0,2406 € | 8193 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0433 € - 0,1052 € | 5500 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0373 € - 0,0905 € | 18479 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,6506 € - 1,3663 € | 20553 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0433 € - 0,1052 € | 10004 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0347 € - 0,1052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,1971 € - 0,2409 € | 67608 Varastossa |
Kumi
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0544 € - 0,1142 € | 42 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0793 € - 0,0992 € | 2701 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,6506 € - 1,3663 € | 31216 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,0867 € - 0,2104 € | 5573 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
0,1369 € - 0,3335 € | 6240 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa