Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,1957 € - 0,2395 € 8974 Varastossa
Kumi
Musta
2.3 mm
12.0 mm
0,1215 € - 0,2705 € 9500 Varastossa
PVC
Läpinäkyvä
0,0867 € - 0,2104 € 12855 Varastossa
PVC
Läpinäkyvä
0,0619 € - 0,1503 € 4597 Varastossa
PVC
Musta
0,0396 € - 0,1204 € 993 Varastossa
PVC
Musta
0,0379 € - 0,1052 € 81920 Varastossa
PVC
Musta
0,0969 € - 0,2351 € 16104 Varastossa
PVC
Läpinäkyvä
0,0347 € - 0,1052 € 13526 Varastossa
PVC
Musta
0,0793 € - 0,2406 € 8193 Varastossa
PVC
Musta
0,0433 € - 0,1052 € 5500 Varastossa
PVC
Musta
0,0373 € - 0,0905 € 18479 Varastossa
PVC
Musta
0,6506 € - 1,3663 € 20553 Varastossa
PVC
Musta
0,0433 € - 0,1052 € 10004 Varastossa
PVC
Musta
0,0347 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
Musta
0,1971 € - 0,2409 € 67608 Varastossa
Kumi
Harmaa
3.0 mm
10.0 mm
0,0544 € - 0,1142 € 42 Varastossa
PVC
Musta
12.0 mm
12.5 mm
0,0793 € - 0,0992 € 2701 Varastossa
PVC
Musta
0,6506 € - 1,3663 € 31216 Varastossa
PVC
Musta
0,0867 € - 0,2104 € 5573 Varastossa
PVC
Musta
0,1369 € - 0,3335 € 6240 Varastossa
PVC
Musta
  • / 7
Nipistettävät laitejalat 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Kumi Musta

10149362

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1957 €

Varastotasot
8974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Pinoamispehmuste 25.0 mm 12.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202517

Hinta-alue
0,2705 € - 0,1215 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 20.0 mm 10.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202456

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0867 €

Varastotasot
12855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm 6.5 mm Musta PVC

10336250

Hinta-alue
0,1503 € - 0,0619 €

Varastotasot
4597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 14.0 mm 4.0 mm Musta PVC

10336304

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0396 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 12.0 mm 2.0 mm Musta PVC

10336311

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0379 €

Varastotasot
81920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 15.0 mm 4.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202449

Hinta-alue
0,2351 € - 0,0969 €

Varastotasot
16104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 12.0 mm 2.5 mm Musta PVC

10336281

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0347 €

Varastotasot
13526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 20.0 mm 5.0 mm Musta PVC

10202470

Hinta-alue
0,2406 € - 0,0793 €

Varastotasot
8193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 12.0 mm 4.5 mm Musta PVC

10336274

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0433 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Musta

10202463

Hinta-alue
0,0905 € - 0,0373 €

Varastotasot
18479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 12.0 mm 4.0 mm Musta PVC

10203927

Hinta-alue
1,3663 € - 0,6506 €

Varastotasot
20553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 12.0 mm 3.0 mm Musta PVC

10202487

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0433 €

Varastotasot
10004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 9.5 mm 3.0 mm Musta PVC

10336298

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Kumi Harmaa

10108055

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1971 €

Varastotasot
67608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Vedettävä puskuri
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Harmaa
Työntösovitejalka 12.5 mm 12.0 mm 9.5 mm

10214879

Hinta-alue
0,1142 € - 0,0544 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pinoamispehmuste 20.0 mm 8.0 mm Musta PVC

10202500

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0793 €

Varastotasot
2701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 12.0 mm 3.8 mm Musta PVC

10203910

Hinta-alue
1,3663 € - 0,6506 €

Varastotasot
31216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 18.0 mm 5.0 mm Musta PVC

10202494

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0867 €

Varastotasot
5573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 24.0 mm 5.0 mm Musta PVC

10336267

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1369 €

Varastotasot
6240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090