Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2081 € - 0,2669 € | 12699 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3942 € - 1,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
0,3942 € - 1,3426 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
0,8228 € - 1,6155 € | 3800 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,4168 € | 1923 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
0,1198 € - 0,2517 € | 40845 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,1711 € - 0,3823 € | 9500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0805 € - 0,1791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1363 € - 0,2317 € | 3200 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,053 € - 0,0742 € | 102486 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0904 € - 0,2015 € | 84023 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1421 € - 0,2398 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,182 € - 0,4053 € | 28096 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1093 € - 0,2814 € | 68822 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1232 € - 0,3363 € | 31168 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0839 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,079 € - 0,1328 € | 9074 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0008 € - 2,7284 € | 4 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,4341 € | 2070 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa