Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3942 € - 1,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
0,3942 € - 1,3426 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
0,2081 € - 0,2669 € | 18344 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1215 € - 0,2705 € | 9500 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
0,1126 € - 0,2507 € | 5982 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0893 € - 0,1643 € | 13217 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,1506 € - 0,3363 € | 51418 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,1817 € - 0,3023 € | 43011 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,053 € - 0,0742 € | 102486 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1711 € - 0,3823 € | 9500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1944 € - 0,4341 € | 8690 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,6839 € - 3,7376 € | 8998 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1172 € - 0,2607 € | 21690 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1486 € - 2,4122 € | 27 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0627 € - 0,1394 € | 33119 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2396 € - 0,5347 € | 2888 Varastossa |
PE
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1154 € - 0,3133 € | 3430 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,182 € - 0,4053 € | 28096 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0904 € - 0,2015 € | 84023 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa