Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2571 € - 0,4343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,0008 € - 2,7284 € | 554 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1093 € - 0,2814 € | 46722 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1232 € - 0,3363 € | 44079 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1817 € - 0,3023 € | 43011 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1273 € - 0,2078 € | 14325 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2135 € - 0,2581 € | 10198 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0699 € - 0,1205 € | 350 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2532 € - 0,2642 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1793 € - 0,3996 € | 4500 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,2259 € - 0,3277 € | 11440 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,6149 € - 6,0952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7502 € - 3,9101 € | 14 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2047 € - 0,2763 € | 12900 Varastossa |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,1421 € - 0,2398 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6831 € - 1,15 € | 1008 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2354 € - 0,4285 € | 34752 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2464 € - 0,4449 € | 4676 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1014 € - 0,2257 € | 34976 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,2554 € - 2,6364 € | 5400 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa