Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
1,8804 € - 1,8804 € 600 Varastossa
Musta
3.5 mm
6.8 mm
12.7 mm
0,3817 € - 1,2259 € 1648 Varastossa
Musta
30.0 mm
1,726 € - 3,831 € 8950 Varastossa
Musta
25.0 - 50.0 mm
0,2596 € - 0,2708 € 1000 Varastossa
PVC
Musta
11.0 mm
6.9 - 7.6 mm
11.0 mm
0,0568 € - 0,0604 € 371 Varastossa
PVC
Musta
10.0 mm
2.2 - 4.5 mm
10.0 mm
1,1872 € - 1,1935 € 184 Varastossa
Kumi
Musta
37.7 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,3014 € - 4,833 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Harmaa
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2705 € - 0,4154 € 368 Varastossa
Musta
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
0,188 € - 0,2814 € 36750 Varastossa
Musta
25.0 - 5.0 mm
1,8804 € - 5,5992 € 846 Varastossa
Musta
30.0 mm
0,7086 € - 1,8536 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 - 40.0 mm
3,3258 € - 6,9843 € 181 Varastossa
Kumi
Harmaa
52.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2469 € - 0,2568 € 990 Varastossa
PVC
Musta
12.0 mm
9.8 - 12.7 mm
15.0 mm
0,6637 € - 3,1827 € 700 Varastossa
Kumi
Musta
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
1,3247 € - 2,7819 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Musta
39.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9949 € - 0,9949 € 1287 Varastossa
PVC
Musta
25.3 mm
12.5 - 15.3 mm
25.3 mm
0,4013 € - 0,8428 € 1445 Varastossa
Kumi
Musta
26.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0784 € - 0,0835 € 3045 Varastossa
PVC
Musta
25.0 mm
11.1 - 13.3 mm
17.5 mm
0,2301 € - 0,4196 € 72583 Varastossa
Musta
3.0 mm
3.0 - 3.3 mm
8.0 mm
0,8658 € - 1,4499 € 1959 Varastossa
Musta
30.0 mm
  • / 7
Kuusipuujalat 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in

10005958

Hinta-alue
1,8804 € - 1,8804 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.8 mm
  • Alustan korkeus
    3.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
Työntösovitejalka 30.0 mm Musta

10155493

Hinta-alue
1,2259 € - 0,3817 €

Varastotasot
1648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Musta N/A Musta LDPE

10155882

Hinta-alue
3,831 € - 1,726 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 11.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10316290

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2596 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.9 - 7.6 mm
  • Alustan korkeus
    11.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10316337

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0568 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.2 - 4.5 mm
  • Alustan korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Päätykärki 25.0 mm 37.7 mm Kumi Musta

10280416

Hinta-alue
1,1935 € - 1,1872 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    37.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Kävelytuen laitejalat 19.0 mm 51.5 mm Kumi Harmaa

10280317

Hinta-alue
4,833 € - 2,3014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    51.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Musta

10163597

Hinta-alue
0,4154 € - 0,2705 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 - 9.6 mm
  • Alustan korkeus
    12.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Päätykärki 25.0 x 5.0 mm PVC Musta

10257166

Hinta-alue
0,2814 € - 0,188 €

Varastotasot
36750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155806

Hinta-alue
5,5992 € - 1,8804 €

Varastotasot
846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155851

Hinta-alue
1,8536 € - 0,7086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    20.0 - 40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kävelytuen laitejalat 25.0 mm 52.0 mm Kumi Harmaa

10280379

Hinta-alue
6,9843 € - 3,3258 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    52.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Nipistettävät laitejalat 15.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10316283

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2469 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.8 - 12.7 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Kävelytuen laitejalat 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Kumi

10089903

Hinta-alue
3,1827 € - 0,6637 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    42.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Kävelytuen laitejalat 25.0 mm 39.0 mm Kumi Musta

10280386

Hinta-alue
2,7819 € - 1,3247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    39.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 25.3 mm 25.3 mm PVC Musta

10316320

Hinta-alue
0,9949 € - 0,9949 €

Varastotasot
1287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    12.5 - 15.3 mm
  • Alustan korkeus
    25.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.3 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Päätykärki 10.0 mm 26.0 mm Kumi Musta

10280393

Hinta-alue
0,8428 € - 0,4013 €

Varastotasot
1445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 mm
  • Alustan korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 17.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10316313

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0784 €

Varastotasot
3045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 - 13.3 mm
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Varsijalat 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

10060278

Hinta-alue
0,4196 € - 0,2301 €

Varastotasot
72583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.3 mm
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155844

Hinta-alue
1,4499 € - 0,8658 €

Varastotasot
1959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090