Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8804 € - 1,8804 € | 600 Varastossa |
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3817 € - 1,2259 € | 1648 Varastossa |
|
Musta
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,726 € - 3,831 € | 8950 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,2596 € - 0,2708 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0604 € | 371 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1872 € - 1,1935 € | 184 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3014 € - 4,833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Harmaa
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2705 € - 0,4154 € | 368 Varastossa |
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,188 € - 0,2814 € | 36750 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 1,8804 € - 5,5992 € | 846 Varastossa |
|
Musta
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,7086 € - 1,8536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 3,3258 € - 6,9843 € | 181 Varastossa |
Kumi
|
Harmaa
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,2568 € | 990 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.386 - 0.5 in
9.8 - 12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6637 € - 3,1827 € | 700 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,3247 € - 2,7819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9949 € - 0,9949 € | 1287 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.492 - 0.602 in
12.5 - 15.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,4013 € - 0,8428 € | 1445 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0835 € | 3045 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,4196 € | 72583 Varastossa |
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8658 € - 1,4499 € | 1959 Varastossa |
|
Musta
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa