Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8434 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,0912 € | 9128 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1543 € | 52600 Varastossa |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4735 € - 3,382 € | 5139 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1237 € - 0,1237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,138 € | 39616 Varastossa |
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9935 € - 1,7541 € | 11968 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,4273 € | 1423 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,202 € - 0,2469 € | 65294 Varastossa |
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,3035 € | 4745 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0966 € - 0,2151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1507 € - 0,2569 € | 22000 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,246 € | 15300 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,3359 € | 11000 Varastossa |
|
Musta
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,081 € - 0,1361 € | 1874 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,4448 € | 27500 Varastossa |
|
Väritön
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,1235 € | 350 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa