Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,769 € - 4,0079 € | 700 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,3123 € | 19450 Varastossa |
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 1,2868 € - 2,7024 € | 5400 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3258 € - 6,9843 € | 181 Varastossa |
Kumi
|
Harmaa
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,2568 € | 990 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.386 - 0.5 in
9.8 - 12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2708 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,456 € | 2056 Varastossa |
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7505 € - 5,776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Harmaa
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,3157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
EVA
|
Väritön
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0835 € | 3045 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,1429 € | 50000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,4013 € - 0,8428 € | 1445 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4743 € | 3142 Varastossa |
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3247 € - 2,7819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 2,7937 € | 1134 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,2323 € - 0,3691 € | 13500 Varastossa |
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 2,3014 € - 4,833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Harmaa
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,2569 € | 10000 Varastossa |
|
Musta
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,2455 € - 0,5481 € | 1600 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8279 € - 1,3408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa