Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,1305 € - 0,213 € 13500 Varastossa
LDPE
Musta
3.96 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,209 € - 0,4656 € 7000 Varastossa
PA
Väritön
12.7 mm
24.9 mm
24.89 mm
0,1249 € - 0,2064 € 12917 Varastossa
PA
Väritön
3.18 mm
3.9 - 4.8 mm
25.4 mm
0,6637 € - 3,1827 € 700 Varastossa
Kumi
Musta
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
2,3014 € - 4,833 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Harmaa
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
3,3258 € - 6,9843 € 181 Varastossa
Kumi
Harmaa
52.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2301 € - 0,4196 € 72583 Varastossa
Musta
3.0 mm
3.0 - 3.3 mm
8.0 mm
0,3817 € - 1,2259 € 1648 Varastossa
Musta
30.0 mm
1,726 € - 3,831 € 8950 Varastossa
Musta
25.0 - 50.0 mm
0,2705 € - 0,4154 € 368 Varastossa
Musta
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
0,1691 € - 0,2832 € 17900 Varastossa
LDPE
Musta
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
1,6839 € - 2,7937 € 1134 Varastossa
Musta
25.0 - 50.0 mm
0,2323 € - 0,3691 € 13500 Varastossa
Musta
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
10163580 0,147 € - 0,1957 € 26000 Varastossa
Musta
2.3 mm
4.5 - 4.6 mm
7.9 mm
0,9949 € - 0,9949 € 1287 Varastossa
PVC
Musta
25.3 mm
12.5 - 15.3 mm
25.3 mm
0,0543 € - 0,0761 € 97900 Varastossa
PA
Väritön
2.36 mm
2.8 - 3.2 mm
6.35 mm
0,1754 € - 0,3919 € 9500 Varastossa
PA
Väritön
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,2635 € - 0,4452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Väritön
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,1992 € - 0,4449 € 2070 Varastossa
PA
Väritön
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,4347 € - 0,6086 € 24586 Varastossa
PA
Väritön
4.75 mm
6.6 - 7.4 mm
19.0 mm
  • / 7
Pysäytin 12.7 mm 3.96 mm LDPE Musta

10149126

Hinta-alue
0,213 € - 0,1305 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Alustan korkeus
    3.96 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
Pysäytin 24.89 mm 12.7 mm Nailon Väritön

10149874

Hinta-alue
0,4656 € - 0,209 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    24.9 mm
  • Alustan korkeus
    12.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    24.89 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 25.4 mm 3.18 mm Nailon Väritön

10149058

Hinta-alue
0,2064 € - 0,1249 €

Varastotasot
12917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.9 - 4.8 mm
  • Alustan korkeus
    3.18 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Kävelytuen laitejalat 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Kumi

10089903

Hinta-alue
3,1827 € - 0,6637 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    42.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
Kävelytuen laitejalat 19.0 mm 51.5 mm Kumi Harmaa

10280317

Hinta-alue
4,833 € - 2,3014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    51.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Kävelytuen laitejalat 25.0 mm 52.0 mm Kumi Harmaa

10280379

Hinta-alue
6,9843 € - 3,3258 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    52.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
Varsijalat 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

10060278

Hinta-alue
0,4196 € - 0,2301 €

Varastotasot
72583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.3 mm
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Työntösovitejalka 30.0 mm Musta

10155493

Hinta-alue
1,2259 € - 0,3817 €

Varastotasot
1648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Musta N/A Musta LDPE

10155882

Hinta-alue
3,831 € - 1,726 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Musta

10163597

Hinta-alue
0,4154 € - 0,2705 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 - 9.6 mm
  • Alustan korkeus
    12.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Pysäytin 19.05 mm 2.39 mm LDPE Musta

10149133

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1691 €

Varastotasot
17900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 mm
  • Alustan korkeus
    2.39 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.05 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
Työntösovitejalka Musta LDPE

10155899

Hinta-alue
2,7937 € - 1,6839 €

Varastotasot
1134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 - 50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Musta

10163603

Hinta-alue
0,3691 € - 0,2323 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Alustan korkeus
    4.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    13.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 7.9 mm 2.3 mm 0.181 in TPE Musta

10163580

Hinta-alue
0,1957 € - 0,147 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    7.9 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 25.3 mm 25.3 mm PVC Musta

10316320

Hinta-alue
0,9949 € - 0,9949 €

Varastotasot
1287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    12.5 - 15.3 mm
  • Alustan korkeus
    25.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.3 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 6.35 mm 2.36 mm 3.2 mm Nailon 6 Väritön

10148990

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0543 €

Varastotasot
97900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 - 3.2 mm
  • Alustan korkeus
    2.36 mm
  • Pohjan halkaisija
    6.35 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 19.1 mm 2.28 mm Nailon Väritön

10149928

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1754 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    19.1 mm
  • Alustan korkeus
    2.28 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 37.08 mm 4.57 mm Nailon Väritön

10149232

Hinta-alue
0,4452 € - 0,2635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.7 mm
  • Alustan korkeus
    4.57 mm
  • Pohjan halkaisija
    37.08 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 31.75 mm 9.65 mm Nailon Väritön

10149935

Hinta-alue
0,4449 € - 0,1992 €

Varastotasot
2070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    31.8 mm
  • Alustan korkeus
    9.65 mm
  • Pohjan halkaisija
    31.75 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 19.0 mm 4.75 mm 7.4 mm Nailon Väritön

10149782

Hinta-alue
0,6086 € - 0,4347 €

Varastotasot
24586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 - 7.4 mm
  • Alustan korkeus
    4.75 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön