Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1773 € - 2,4725 € | 27 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,726 € - 3,831 € | 8950 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,2705 € - 0,4154 € | 368 Varastossa |
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,456 € | 2056 Varastossa |
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8804 € - 5,5992 € | 846 Varastossa |
|
Musta
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1087 € - 0,2422 € | 43500 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 1,4875 € - 2,7406 € | 500 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2147 € - 0,2764 € | 7686 Varastossa |
LDPE
|
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2708 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 2,7937 € | 1134 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2504 € | 23672 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0835 € | 3045 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,3691 € | 13500 Varastossa |
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1543 € | 52600 Varastossa |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1543 € | 175384 Varastossa |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2455 € | 105044 Varastossa |
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2469 € | 65294 Varastossa |
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,4273 € | 1423 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa