Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4041 € - 1,3762 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,5781 € - 2,0127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1237 € - 0,1237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,138 € | 39616 Varastossa |
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9935 € - 1,7541 € | 11968 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6413 € - 1,2587 € | 450 Varastossa |
PA
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,3094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.146 - 0.311 in
3.7 - 7.9 mm
|
|
||
| 1,023 € - 1,8102 € | 9826 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0299 € | 1029 Varastossa |
Kumi
|
Ruskea
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2579 € | 1845 Varastossa |
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,0912 € | 9128 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,1078 € | 72920 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1246 € - 0,2773 € | 9500 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0634 € - 0,1541 € | 4530 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,2466 € | 7750 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0406 € - 0,1234 € | 500 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1403 € - 0,3418 € | 6150 Varastossa |
|
Musta