Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867 ,SR5561

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
280,6656 € - 280,6656 € 17 Varastossa
PVC
12.7 mm
3.2 mm
50,0954 € - 50,0954 € 12 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
6.4 mm
296,4103 € - 296,4103 € 15 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
3.2 mm
194,0694 € - 194,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
25.4 mm
3.2 mm
358,9782 € - 358,9782 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
12.7 mm
6.4 mm
257,8016 € - 257,8016 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
25.4 mm
6.4 mm
17,7572 € - 19,7424 € 462 Varastossa
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
13,4308 € - 14,9231 € 178 Varastossa
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
23,836 € - 26,4647 € 1603 Varastossa
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,4696 € - 0,4942 € 483 Varastossa
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
10,6105 € - 11,8016 € 1385 Varastossa
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
11,3921 € - 11,3921 € 2 Varastossa
PVC
12.7 mm
12.7 mm
24,2604 € - 26,9438 € 325 Varastossa
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
13,0064 € - 14,444 € 4500 Varastossa
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
0,2272 € - 0,2272 € 5490 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € 300 Varastossa
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € 460 Varastossa
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € 300 Varastossa
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
  • / 2
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

10266229

Hinta-alue
280,6656 € - 280,6656 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384220

Hinta-alue
50,0954 € - 50,0954 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384213

Hinta-alue
296,4103 € - 296,4103 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

10266236

Hinta-alue
194,0694 € - 194,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

10266243

Hinta-alue
358,9782 € - 358,9782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

10266250

Hinta-alue
257,8016 € - 257,8016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187883

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187876

Hinta-alue
14,9231 € - 13,4308 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187920

Hinta-alue
26,4647 € - 23,836 €

Varastotasot
1603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 8.0 mm 5.0 m EPDM Musta

20063115


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

20062941

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4696 €

Varastotasot
483 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 3.0 mm 50.0 m EPDM Musta

20063108


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    1000.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187869

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6105 €

Varastotasot
1385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 12.7 mm 7.6 m PVC Musta

10384237

Hinta-alue
11,3921 € - 11,3921 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187890

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187906

Hinta-alue
14,444 € - 13,0064 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062262

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2272 €

Varastotasot
5490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062354

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

20062378

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 20.0 m PE Musta

20062309

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni