Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Sarjanumero: SR1867 ,SR5561
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rullan pituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6147 € - 33,6661 € | 17 Varastossa |
|
Vaahto
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
41,0867 € - 50,0953 € | 12 Varastossa |
|
Vaahto
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
24,233 € - 25,7801 € | 1 Varastossa |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
13,1707 € - 14,0332 € | 795 Varastossa |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
16,5524 € - 18,8114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
16,881 € - 17,9489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
8,559 € - 11,392 € | 2 Varastossa |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
24,2604 € - 26,9438 € | 368 Varastossa |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
13,0064 € - 14,444 € | 4283 Varastossa |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
16,8947 € - 18,7703 € | 345 Varastossa |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
23,836 € - 26,4647 € | 1529 Varastossa |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
17,7572 € - 19,7424 € | 494 Varastossa |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
13,4308 € - 14,9231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
30,3118 € - 33,6798 € | 389 Varastossa |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4319 € - 0,6719 € | 250 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,2738 € | 260 Varastossa |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,6105 € - 11,8016 € | 1682 Varastossa |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2272 € - 0,2272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa