Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE Väri: Harmaa, Hopea, Musta, Valkoinen, Väritön, Ruostumaton teräs, Osprey, Piikivi, Hopeanharmaa, Pantone Grey, Aamuharmaa, Tiikki, Kivi, Vaaleanharmaa, Kulta, Oranssi Sarjanumero: SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0922 € - 0,1831 € 4377 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0796 € - 0,1671 € 71383 Varastossa
Musta
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
2250 Varastossa
Ruskea
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0942 € - 0,1871 € 64956 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,1033 € - 0,2053 € 4790 Varastossa
Beige
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
1950 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0876 € - 0,1831 € 34900 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0876 € - 0,0922 € 58380 Varastossa
Harmaa
5.4 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0796 € - 0,1671 € 24553 Varastossa
Valkoinen
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0672 € - 0,1385 € 94 Varastossa
Valkoinen
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Hopea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,1033 € - 0,2053 € 60754 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0935 € - 0,1166 € 49273 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0876 € - 0,1831 € 2954 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
17250 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
1650 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
4600 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,095 € - 0,1886 € 2250 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,098 € - 0,2053 € 5450 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0922 € - 0,1831 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
  • / 3
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206294

Hinta-alue
0,1831 € - 0,0922 €

Varastotasot
4377 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Musta

10206690

Hinta-alue
0,1671 € - 0,0796 €

Varastotasot
71383 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Ruskea

10214589


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206652

Hinta-alue
0,1871 € - 0,0942 €

Varastotasot
64956 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Beige

10206614

Hinta-alue
0,2053 € - 0,1033 €

Varastotasot
4790 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206096


Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206300

Hinta-alue
0,1831 € - 0,0876 €

Varastotasot
34900 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M4 5.4 mm PP Harmaa

10580066

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0876 €

Varastotasot
58380 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Valkoinen

10206607

Hinta-alue
0,1671 € - 0,0796 €

Varastotasot
24553 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Valkoinen

10206072

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0672 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M4 4.5 mm PP Hopea

10206706


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopea
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ruskea

10206676

Hinta-alue
0,2053 € - 0,1033 €

Varastotasot
60754 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241370

Hinta-alue
0,1166 € - 0,0935 €

Varastotasot
49273 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206287

Hinta-alue
0,1831 € - 0,0876 €

Varastotasot
2954 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ruskea

10206621


Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206102


Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206270


Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Ruskea

10214824

Hinta-alue
0,1886 € - 0,095 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206683

Hinta-alue
0,2053 € - 0,098 €

Varastotasot
5450 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206317

Hinta-alue
0,1831 € - 0,0922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa