Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1005 € - 0,2104 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
4250 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0854 € - 0,1196 € 3000 Varastossa
Valkoinen
4.7 mm
M3
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0865 € - 0,1211 € 30500 Varastossa
Valkoinen
4.8 mm
M6
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0965 € - 0,1918 € 65956 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0898 € - 0,1877 € 250 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
17250 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0898 € - 0,1877 € 52200 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,1103 € - 0,1544 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
4.8 mm
M5
Aluslevy
Polypropeeni
6
1950 Varastossa
Kivi
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,0781 € - 0,1446 € 20750 Varastossa
Hopeanharmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,0971 € - 0,136 € 10250 Varastossa
Vaaleanharmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
2
0,0925 € - 0,1295 € 1250 Varastossa
Pantone Grey
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0971 € - 0,136 € 1514 Varastossa
Aamuharmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
2
0,0971 € - 0,136 € 3750 Varastossa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
2
0,0971 € - 0,136 € 18900 Varastossa
Hopeanharmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
2
0,0836 € - 0,1549 € 25600 Varastossa
Musta
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
0,0889 € - 0,1245 € 68250 Varastossa
Aamuharmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
1813 Varastossa
Tiikki
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
17250 Varastossa
Kivi
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
  • / 5
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206683

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Ruskea

10214824


Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.7 mm PP Valkoinen

10100899

Hinta-alue
0,1196 € - 0,0854 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M6 4.8 mm PP Valkoinen

10089347

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0865 €

Varastotasot
30500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206652

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0965 €

Varastotasot
65956 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206287

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ruskea

10206621


Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206300

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
52200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 4.8 mm 14.5 mm PP Valkoinen

20842215

Hinta-alue
0,1544 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Kivi

20842451


Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kivi
Unicap M3 4.2 mm PP Hopeanharmaa

20842628

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0781 €

Varastotasot
20750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopeanharmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Vaaleanharmaa

20842697

Hinta-alue
0,136 € - 0,0971 €

Varastotasot
10250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

20842673

Hinta-alue
0,1295 € - 0,0925 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Pantone Grey
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Aamuharmaa

20842499

Hinta-alue
0,136 € - 0,0971 €

Varastotasot
1514 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Aamuharmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP

20842338

Hinta-alue
0,136 € - 0,0971 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tyyppi
    2
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Hopeanharmaa

20842321

Hinta-alue
0,136 € - 0,0971 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopeanharmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Musta

20842420

Hinta-alue
0,1549 € - 0,0836 €

Varastotasot
25600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Aamuharmaa

20842314

Hinta-alue
0,1245 € - 0,0889 €

Varastotasot
68250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Aamuharmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Tiikki

20842444


Varastotasot
1813 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Tiikki
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Kivi

20842154


Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kivi