Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Tiikki
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
Polypropeeni
|
7
|
|||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 119350 Varastossa |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 7250 Varastossa |
Hopeanharmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0816 € - 0,1511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 2010 Varastossa |
Kivi
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 2250 Varastossa |
Piikivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0799 € - 0,148 € | 19700 Varastossa |
Piikivi
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0864 € - 0,1209 € | 50000 Varastossa |
Musta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 2420 Varastossa |
Vaaleanharmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 5000 Varastossa |
Vaaleanharmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0916 € - 0,1282 € | 3750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 32250 Varastossa |
Oranssi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,062 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vaaleanharmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 6315 Varastossa |
Osprey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 57430 Varastossa |
Piikivi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,058 € - 0,1074 € | 39500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
Cap
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 2000 Varastossa |
Piikivi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa