Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0864 € - 0,121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 3750 Varastossa |
Musta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 2250 Varastossa |
Tiikki
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,1057 € - 0,1481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
6
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 118500 Varastossa |
Hopeanharmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 62100 Varastossa |
Pantone Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 2250 Varastossa |
Tiikki
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0818 € - 0,1514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Osprey
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 45000 Varastossa |
Pantone Grey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 11250 Varastossa |
Aamuharmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 5345 Varastossa |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa