Nämä Uniforce-puristimet voivat puristaa kaksi kappaletta vastaavalla puristustoimella yhdellä puristuksella. Se on poikkeuksellisen luja, kestävä ja monipuolinen. Voivat kestää suuria kuormituksia ja korkeaa painetta suorituskykyä unohtamatta.
Se on erittäin tehokas puristamaan monia työkappaleita yhteen. Ne ovat pieniä, ja ne on helppo sisällyttää pidikkeisiin kierteitettyjen reikien ja urien käytön ansiosta. Voidaan käyttää ympyränmuotoisten tankojen puristamiseen, kunhan leuan keskilinja on työkappaleen keskilinjan yläpuolella. Käytetään eri teollisuuden aloilla, kuten metallintyöstössä tai tarkkuustyöstössä.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SR12130
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,0575 € - 84,7778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
||
| 123,8303 € - 145,6833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
||
| 73,7283 € - 86,7355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
||
| 74,9173 € - 88,1398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
||
| 188,6205 € - 221,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
||
| 78,7303 € - 92,6293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
||
| 78,7303 € - 92,6293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa