Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Osta
105,57 € - 124,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
27,59 € - 32,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
26,31 € - 30,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
38,17 € - 44,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
172,61 € - 203,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
Uniforce-kiinnike M12 M5 47.5 Alumiini

20267179

Hinta-alue
124,20 € - 105,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Uniforce-kiinnike M6 M4 23.9 Alumiini

20267155

Hinta-alue
32,46 € - 27,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Uniforce-kiinnike M4 M2 15.7 Alumiini

20267148

Hinta-alue
30,95 € - 26,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce-kiinnike M8 M4 31.8 Alumiini

20267162

Hinta-alue
44,91 € - 38,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Uniforce-kiinnike M16 M6 63.5 Alumiini

20267186

Hinta-alue
203,07 € - 172,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5