Valikko Haku

Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

Countersunk Head Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Countersunk design allows the screw to sit flush, or below to the surface, which creates a clean finish. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20819767

Valmistajan tuotenumero:

20819767

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,089 €
100 + 0,9801 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

21,78 €

20 x 1,089 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 ±0.2 6.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Torx-koko TX-10
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Torx Head
Materiaali PEEK
Avaimen koko TX-10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä