Valikko Haku

Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 12.0 12.0 PEEK Beige

Upotettu kuusiokantaruuvi on suunniteltu istumaan pinnan tasalle ja antamaan matalaprofiilisen pinnan tarkkuutta varten. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834005

Valmistajan tuotenumero:

20834005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Materiaali PEEK
Avaimen koko 4.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä