Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
2,2874 € - 4,3643 € 809 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
50.0 mm
PA
1,254 € - 1,5602 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
4,7572 € - 7,3534 € 236 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
60.0 mm
PA
1,4484 € - 1,7962 € 57 Varastossa
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
7,0549 € - 8,7567 € 20 Varastossa
44.0 mm
M8
PP
1,1364 € - 1,4173 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,3401 € - 2,9469 € 535 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
2,2874 € - 4,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,3398 € - 2,0842 € 97 Varastossa
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,3856 € - 2,6257 € 5800 Varastossa
28.0 mm
M8
0,7535 € - 1,22 € 4725 Varastossa
15.0 mm
M4
1,9225 € - 2,0805 € 1650 Varastossa
23.0 mm
M6
2,3154 € - 2,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
1,3135 € - 2,3546 € 1550 Varastossa
23.0 mm
M6
2,1891 € - 2,2172 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Messinki
Kierretappi
10.0 mm
PA
10159620 1,0819 € - 1,2436 € 12010 Varastossa
15.0 mm
M4
1,4542 € - 1,7962 € 1 Varastossa
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,7896 € - 2,2246 € 50 Varastossa
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,5107 € - 9,8794 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M10
PP
1,6559 € - 3,6486 € 10540 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
  • / 6
Käsipyörä 40.0 mm M8 50.0 mm PA Musta

10333211

Hinta-alue
4,3643 € - 2,2874 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 16.0 mm M5 Nylon Polymer Musta

10188798

Hinta-alue
1,5602 € - 1,254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 50.0 mm M10 60.0 mm PA Musta

10333273

Hinta-alue
7,3534 € - 4,7572 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188859

Hinta-alue
1,7962 € - 1,4484 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188941

Hinta-alue
8,7567 € - 7,0549 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188811

Hinta-alue
1,4173 € - 1,1364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 30.0 mm M6 30.0 mm PA Musta

10333150

Hinta-alue
2,9469 € - 1,3401 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm PA Musta

10333242

Hinta-alue
4,3783 € - 2,2874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188828

Hinta-alue
2,0842 € - 1,3398 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159774

Hinta-alue
2,6257 € - 2,3856 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159613

Hinta-alue
1,22 € - 0,7535 €

Varastotasot
4725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159729

Hinta-alue
2,0805 € - 1,9225 €

Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M5 16.0 mm PA Musta

10364277

Hinta-alue
2,3435 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159712

Hinta-alue
2,3546 € - 1,3135 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M5 10.0 mm PA Musta

10364260

Hinta-alue
2,2172 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159620

Hinta-alue
1,2436 € - 1,0819 €

Varastotasot
12010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Nylon Polymer Musta

10188804

Hinta-alue
1,7962 € - 1,4542 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188873

Hinta-alue
2,2246 € - 1,7896 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188958

Hinta-alue
9,8794 € - 8,5107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 30.0 mm M6 40.0 mm PA Musta

10333167

Hinta-alue
3,6486 € - 1,6559 €

Varastotasot
10540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm