PEEK: sta valmistetut uros- ja naaraspuoliset kuusikulmakorokkeet tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Kuusikulmainen muoto takaa tukevan otteen asennuksen aikana. Uros-naaras-kierteet mahdollistavat joustavan osan pinoamisen tai liitännän, joka takaa kokoonpanon tarkan kohdistuksen ja välyksen.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRT0096
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,17 € - 2,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
12.0
|
12.0
|
25.0
|
10.0
|
2.0
|
||
1,36 € - 1,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
2,06 € - 2,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
2,02 € - 2,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
11.0
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
1.6
|
||
1,81 € - 2,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
2,42 € - 3,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
12.0
|
12.0
|
30.0
|
10.0
|
2.0
|
||
1,54 € - 1,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
10.0
|
2.0
|
||
2,68 € - 3,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
12.0
|
12.0
|
35.0
|
10.0
|
2.0
|
||
1,79 € - 2,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
2,10 € - 2,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
12.0
|
12.0
|
20.0
|
10.0
|
2.0
|
||
2,48 € - 3,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
11.0
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
1.6
|
||
2,23 € - 2,79 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
11.0
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
1.6
|
||
2,33 € - 2,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
1,60 € - 2,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
9.0
|
8.0
|
18.0
|
7.0
|
1.4
|
||
1,75 € - 2,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
1,24 € - 1,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
1,28 € - 1,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
1,26 € - 1,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
1,49 € - 1,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
1,62 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa