Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Materiaali: Nailon, Silikonikumi, Muovi, EPDM Väri: Musta, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRF0058
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | L2 | Väri | Materiaali | H | L1 | Tyyppi | Liitintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2708 € - 0,3311 € | 83844 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,4392 € - 0,4701 € | 3018 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,2343 € - 0,2876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Silikonikumi
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 0,268 € - 0,3241 € | 1000 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 10108314 | 0,2624 € - 0,3185 € | 8000 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,3738 € - 0,4405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Harmaa
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 0,2399 € - 0,2932 € | 1995 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,187 € - 0,1948 € | 3000 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,4137 € - 0,4696 € | 7000 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,209 € - 0,2554 € | 12236 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,1671 € - 0,2104 € | 1600 Varastossa |
|
Musta
|
Silikonikumi
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 31000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 6000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,2217 € - 0,2708 € | 10017 Varastossa |
|
Harmaa
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 125000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Kaksois-D
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa