Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRRN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Käypä paneelin paksuus | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2479 € - 1,2479 € | 1000 Varastossa |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9265 € - 0,9265 € | 500 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7535 € - 0,7535 € | 18046 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7607 € - 0,8351 € | 1000 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | 1464 Varastossa |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 15028 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5015 € - 0,543 € | 497 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7876 € - 0,7876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9589 € - 0,9589 € | 2000 Varastossa |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,5029 € - 0,5444 € | 1601 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,5093 € - 0,5983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9119 € - 0,9119 € | 2564 Varastossa |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | 25658 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9589 € - 0,9589 € | 1029 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,3869 € - 0,4186 € | 62491 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5262 € - 0,6192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,5167 € - 0,5596 € | 1081 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9216 € - 0,9216 € | 2284 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,4002 € - 0,4002 € | 1671 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa