Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalan pituus reiän keskiöstä | Taipumisaste | Johtimen läpimitta | Karan koko | Momentti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9715 € - 2,1905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
2,3959 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
7,8997 € - 8,7622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
2,1357 € - 2,3822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
1,9715 € - 2,1905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
2,1357 € - 2,3822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
3,8608 € - 4,2989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
2,9983 € - 3,3406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.075 in
1.9 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
12,0344 € - 12,6641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
7,8997 € - 8,7622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
4,4495 € - 4,9698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
90
|
0.106 in
2.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.7 mm
1.7 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
1,9988 € - 2,2316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
2,1357 € - 2,3822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
3,1078 € - 3,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa