Valikko Haku

Vääntösaranat – kaksi akselia

Varastossa

Nämä vääntösaranat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kääntyvinä monitorikiinnikkeinä. Kiinteä vääntömomentti antaa saranan kääntyä tasaisesti ja hallitusti kumpaankin suuntaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Koko materiaali Osta
119,5495 € - 251,0539 € 1 Varastossa
60.0 mm
30.0 mm
Ruostumaton teräs
230,8194 € - 484,7206 € 56 Varastossa
50.0 mm
76.0 mm
Ruostumaton teräs
Kitkasarana 60.0 mm 30.0 mm 303 Ruostumaton teräs

10300022

Hinta-alue
251,0539 € - 119,5495 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    8
Kitkasarana 50.0 mm 76.0 mm 303 Ruostumaton teräs

10300015

Hinta-alue
484,7206 € - 230,8194 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    8