Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartionuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. Kartionuppi on mustaa muovia, jossa on messinkinen sisäke. Siihen on helppo tarttua, ja siinä on esteettinen pinnoite, ja se soveltuu vaihteiden vaihtoon koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Kierrekoko | Kokonaispituus | Akselin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3333 € - 19,7799 € | 7 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Teräs
|
||
18,6231 € - 25,6999 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Teräs
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Teräs
|
|||
13,3933 € - 18,4828 € | 2 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Teräs
|
||
13,5574 € - 18,7092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Teräs
|
||
10,722 € - 14,7964 € | 25 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Teräs
|
||
10322093 | 11,7465 € - 16,2102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Teräs
|
|
11,201 € - 15,4575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Teräs
|
||
16,6916 € - 23,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Teräs
|
||
15,1729 € - 20,9386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Teräs
|
||
9,0465 € - 12,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Teräs
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Teräs
|
|||
11,5874 € - 15,4228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Teräs
|
||
13,7559 € - 18,3091 € | 9 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Teräs
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Teräs
|
|||
22,1037 € - 30,5031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Teräs
|
||
18,0677 € - 24,9335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Teräs
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Teräs
|
|||
8,7793 € - 8,7793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Teräs
|
||
8,7145 € - 8,7145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa