Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Kierrekoko | Kokonaispituus | Akselin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa