Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
265 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Osta
0,2315 € - 0,2407 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0,4874 € - 0,5188 € 21325 Varastossa
12.6 mm
0,21 € - 0,2192 € 29003 Varastossa
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
1,1514 € - 1,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
0,4764 € - 0,5106 € 3030 Varastossa
12.7 mm
1,2924 € - 1,2924 € 4009 Varastossa
18.6 mm
0,1656 € - 0,2012 € 7429 Varastossa
4.8 mm
0,1958 € - 0,2613 € 2431 Varastossa
3.2 mm
0,0328 € - 0,0409 € 6967 Varastossa
3.0 mm
0,0401 € - 0,0501 € 13051 Varastossa
6.0 mm
0,0958 € - 0,1814 € 12771 Varastossa
6.4 mm
0,0472 € - 0,059 € 16050 Varastossa
4.0 mm
0,1308 € - 0,2472 € 29326 Varastossa
6.4 mm
0,0658 € - 0,1242 € 2890 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
0,0332 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
0,0336 € - 0,042 € 2977 Varastossa
2.0 mm
0,0581 € - 0,0727 € 12328 Varastossa
6.0 mm
0,0534 € - 0,0668 € 22158 Varastossa
8.0 mm
0,0555 € - 0,0694 € 42593 Varastossa
4.0 mm
0,0518 € - 0,0648 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
  • / 14
Kaapeliläpivientikumi 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Hinta-alue
0,2407 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 21.5 mm 12.6 mm 16.8 mm Musta TPE

10155752

Hinta-alue
0,5188 € - 0,4874 €

Varastotasot
21325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    21.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Hinta-alue
0,2192 € - 0,21 €

Varastotasot
29003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    7.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 30.2 mm 21.8 mm 25.1 mm Musta TPE

10155684

Hinta-alue
1,1514 € - 1,1514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    21.8 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    30.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 24.0 mm 12.7 mm 19.0 mm Musta TPE

10009833

Hinta-alue
0,5106 € - 0,4764 €

Varastotasot
3030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    12.7 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 31.3 mm 18.6 mm 24.8 mm Musta TPE

10155660

Hinta-alue
1,2924 € - 1,2924 €

Varastotasot
4009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    18.6 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    31.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.9 mm 4.8 mm 7.7 mm 0.8 mm TPE

10009895

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1656 €

Varastotasot
7429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    10.9 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE

10009857

Hinta-alue
0,2613 € - 0,1958 €

Varastotasot
2431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 8.0 mm PVC Musta

10284001

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0328 €

Varastotasot
6967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284070

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0401 €

Varastotasot
13051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

10089606

Hinta-alue
0,1814 € - 0,0958 €

Varastotasot
12771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm PVC

10284063

Hinta-alue
0,059 € - 0,0472 €

Varastotasot
16050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm TPR

10089682

Hinta-alue
0,2472 € - 0,1308 €

Varastotasot
29326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089521

Hinta-alue
0,1242 € - 0,0658 €

Varastotasot
2890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10284018

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10283981

Hinta-alue
0,042 € - 0,0336 €

Varastotasot
2977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284094

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0581 €

Varastotasot
12328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm PVC

10284155

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0534 €

Varastotasot
22158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284049

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0555 €

Varastotasot
42593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284131

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm