Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,0829 € - 0,1158 € | 89086 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,141 € - 0,4255 € | 16305 Varastossa |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
0,0888 € - 0,141 € | 4407 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,0803 € - 0,1121 € | 30991 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4915 € - 0,9286 € | 16 Varastossa |
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
0,219 € - 0,667 € | 1357 Varastossa |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,1095 € - 0,1519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4518 € - 0,4833 € | 2833 Varastossa |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
0,6955 € - 1,0939 € | 1 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0633 € - 0,0792 € | 4931 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0555 € - 0,0694 € | 42593 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0328 € - 0,0409 € | 6967 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0658 € - 0,1242 € | 2890 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0958 € - 0,1814 € | 12771 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0342 € - 0,0428 € | 25659 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0336 € - 0,042 € | 2977 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0529 € - 0,0661 € | 24284 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa