Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
265 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Osta
0,075 € - 0,1417 € 23876 Varastossa
5.5 mm
0,0336 € - 0,042 € 48814 Varastossa
2.0 mm
0,0981 € - 0,1164 € 20526 Varastossa
8.0 mm
0,1533 € - 0,2903 € 11490 Varastossa
9.5 mm
0,0727 € - 0,1161 € 30218 Varastossa
6.4 mm
1,0843 € - 1,3554 € 3450 Varastossa
41 mm
0,2125 € - 0,2857 € 4172 Varastossa
4.0 mm
0,1361 € - 0,1418 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
1,8619 € - 1,8619 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.6 mm
0,1401 € - 0,1459 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,0878 € - 0,1667 € 50325 Varastossa
8.0 mm
0,4463 € - 0,8481 € 11200 Varastossa
32.0 mm
0,3833 € - 0,4093 € 14803 Varastossa
14.2 mm
0,0342 € - 0,0428 € 25659 Varastossa
2.0 mm
0,0633 € - 0,0792 € 4931 Varastossa
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,1292 € - 0,2443 € 18000 Varastossa
8.0 mm
0,2149 € - 0,4082 € 7515 Varastossa
16.0 mm
1.6 mm
0,8734 € - 1,8343 € 2965 Varastossa
31.2 mm
0,0803 € - 0,1121 € 30991 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
  • / 14
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm TPR

10089576

Hinta-alue
0,1417 € - 0,075 €

Varastotasot
23876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.0 mm 8.0 mm PVC Musta

10283974

Hinta-alue
0,042 € - 0,0336 €

Varastotasot
48814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.2 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm TPR

10089651

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0981 €

Varastotasot
20526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 3.0 mm TPR

10089712

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1533 €

Varastotasot
11490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10072592

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0727 €

Varastotasot
30218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 3.0 mm EPDM

10285022

Hinta-alue
1,3554 € - 1,0843 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
  • Sisähalkaisija
    41 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE

10009864

Hinta-alue
0,2857 € - 0,2125 €

Varastotasot
4172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Hinta-alue
0,1418 € - 0,1361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 38.1 mm 24.6 mm 31.5 mm Musta TPE

10155707

Hinta-alue
1,8619 € - 1,8619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    24.6 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    38.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009888

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 3.0 mm PVC

10072035

Hinta-alue
0,1667 € - 0,0878 €

Varastotasot
50325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 46.0 mm 32.0 mm 38.0 mm Musta PVC

10070031

Hinta-alue
0,8481 € - 0,4463 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 22.2 mm 14.2 mm 17.1 mm Musta TPE

10155769

Hinta-alue
0,4093 € - 0,3833 €

Varastotasot
14803 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    22.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.0 mm 8.0 mm PVC Musta

10283998

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0342 €

Varastotasot
25659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm PVC

10284124

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0633 €

Varastotasot
4931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10325438


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    31.0 mm
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 1.6 mm TPR

10089699

Hinta-alue
0,2443 € - 0,1292 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 24.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Musta TPE/TPV

10089774

Hinta-alue
0,4082 € - 0,2149 €

Varastotasot
7515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 45.5 mm 31.2 mm 37.0 mm Musta TPR

10089859

Hinta-alue
1,8343 € - 0,8734 €

Varastotasot
2965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Sisähalkaisija
    31.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaishalkaisija
    45.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0803 €

Varastotasot
30991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm